Publique sus productos
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    La bomba de calor modular inversor de CC completa enfriada por aire Quantech QTH1 proporciona agua fría y caliente para todas las aplicaciones de aire acondicionado mediante una unidad terminal o de tratamiento de aire. La unidad es completamente autónoma y está diseñada para instalación en exteriores, a nivel del techo o del suelo.

    Cada unidad empaquetada incluye compresores scroll herméticos, intercambiador de calor líquido,

    condensadores enfriados, refrigerante R-454B y un centro de control con microprocesador resistente a la intemperie, todo ello montado en un marco de chapa de metal. Las unidades son adecuadas para instalación de una o varias unidades con la posibilidad de conectar hasta 32 módulos juntos en una red de grupo de control. Se pueden proporcionar hasta cuatro módulos como paquete de fábrica con conexión eléctrica de un solo punto. La unidad está disponible como bomba de calor reversible de dos tubos o como máquina de calefacción y refrigeración simultánea de cuatro tubos, con capacidad de equilibrio de carga habilitada por el intercambiador de calor de fuente de aire.

    Especificaciones
    • CAPACITY: 35-ton individual modules with combined modularity up to 140 tons

      The 2-pipe or 4-pipe modular inverter scroll heat pump design of the Quantech QTH1 offers a broad operating range and delivers up to 140°F (60°C) water in heating capacities up to 443 MBH (heating only mode) and 546 MBH (simultaneous heating and cooling mode). The QTH1 is designed to be a stand-alone heating and cooling solution for use in the following applications: Offices, K-12 schools, Hotels, Multi-unit residential buildings, Healthcare facilities. The QTH1 is also an ideal solution in combination with larger water-to-water heat pump solutions.

      • R454B Low GWP refrigerant with future focus
      • IPLV ~20
      • Cooling EER ~10.2
      • Delivers COP up to 8.1 in simultaneous heating and cooling mode
      • Options for a 2-pipe (for heating or cooling) and a 4-pipe (for simultaneous heating and cooling)

      Building decarbonization is a global necessity, a corporate benchmark, a customer requirement and, increasingly, a competitive advantage. Therefore, Quantech® is helping to meet the need for decarbonization and electrification in the U.S. commercial HVAC market.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqtch_qth1
    • Familia de productoChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Grupo de productosAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Clasificación IFC Refrigerador
    • Código ETIMEC012034
    • Nombre ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 11
    • Título OmniClass Packaged Heat Pumps

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos