La bomba solar ECO-WORTHY se compone de un panel solar de 100w y una bomba de agua. Es perfecto para regar el jardín, el invernadero, el césped. Utiliza energía limpia del sol para alimentar la bomba, totalmente ecológica.
La bomba de agua se utiliza con paneles solares y sistemas de batería de 12 V. Esto significa una fácil conexión a la mayoría de los paneles solares o sistemas de generadores de viento existentes. Para pozos de 4" o más grandes. El conector del cable bloqueado por agua es impermeable a las fugas de agua, la condensación. Acepta una variedad de cables revestidos de su fuente de alimentación que funciona en seco sin dañarse. Malla de entrada de acero inoxidable de malla 50. Carcasa a prueba de corrosión con sujetadores de acero inoxidable. Puede ofrecer una solución a sus necesidades remotas de agua.También se puede usar para abrevar ganado, riego, estanques, casas remotas y cabañas.
El paquete incluye:
1 panel solar monocristalino de 100 W.
1 bomba sumergible de 12 V CC para agua de pozo profundo.
1 unidad de controlador de bomba de agua solar 20A
Panel solar monocristalino de 100W
Este panel solar Mono de 100 W con su alta potencia de salida y su diseño robusto es la solución adecuada para un sistema independiente. Incluso en días nublados, el panel solar ofrece un alto rendimiento energético. El panel está cubierto por un vidrio templado especial para protegerlo contra condiciones ambientales como granizo, nieve y hielo. El marco del panel de aluminio anodizado garantiza la estabilidad.
Bomba sumergible de 12 V Bomba de agua de pozo profundo solar Energía de la batería
Controlador de carga de bomba de agua solar 20A
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |