Publique sus productos
Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel
Eco-Worthy

Eco-Worthy 120W Monocrystalline Solar Panel

Traducido por Google,

De gran potencia pero elegante en tamaño, este panel solar de 120 W es el elemento perfecto para aplicaciones fuera de la red. Úselo para su RV cuando acampe o durante los viajes a la playa con la familia, de cualquier manera, este panel monocristalino le brinda la mayor eficiencia por espacio.

Características

  • Fácil de instalar, los orificios pretaladrados en la parte posterior del panel permiten un montaje y una fijación rápidos.
  • Marco de aluminio resistente a la corrosión para uso prolongado en exteriores, lo que permite que los paneles duren décadas.
  • Garantía de potencia de salida: 5 años-95 % 10 años-90 % 25 años-80 %
  • Excelente rendimiento eléctrico en condiciones de alta temperatura y baja irradiación.
  • Los diodos están preinstalados en la caja de conexiones, en la parte trasera del panel solar con un par de cables conectores MC4.
  • De alta potencia pero de tamaño compacto, se puede usar para vehículos recreativos, botes, casas rodantes y aplicaciones similares, proporcionando energía limpia y una excelente eficiencia por espacio.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Specification

    Rated power: 120W
    Voc: 21.6V
    Vop: 18V
    Short circuit current (Isc): 7.72A
    Working current (Iop): 6.67A
    Output Tolerance: ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/ ℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range: -40℃ to +80℃
    Frame: Heavy duty aluminum
    Kind of glass and its thickness: Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery: Voltage 12V
    Dimensions (L x W x H)mm: 996*665*35mm(39.2"x26.2"x1.4")
    Weight: 9.8kg(22lbs)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEco-Worthy-120W-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Familia de productoSolar
  • Grupo de productosSolar Panel
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)39.2
  • Ancho (pulgadas)26.2
  • Profundidad (pulgadas)1.4
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Energía solar
  • Nombre UNSPSCSolar heating units
  • Código UNSPSC40101807
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolar Instrumentation
  • Número OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Título OmniClass Solar Panels