Perfecto para usar en vehículos recreativos, tamaño del panel solar 53.3"x27.2"x0.08" con un peso liviano de 7.94 lb. El panel flexible contiene 32 células solares eficientes. Se puede curvar a un arco máximo de 30 grados. Caja de conexiones impermeable sellada dentro del diodo, hace la carga de la batería es más segura y un par de cables de 39,3" con conectores MC4 facilitan la instalación. Este panel es una buena opción para superficies curvas de vehículos recreativos, barcos, veleros, yates, camiones, coches, autocares, cabinas, caravanas, tiendas de campaña, remolques, campos de golf. carro o cualquier otra superficie irregular.
Bajo costo y conveniente instalación por Caravan Adhesive (no incluido). Instale en RV, el panel solar es elegante y apenas se nota.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |