Publique sus productos
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Traducido por Google,
La mini planta de tratamiento Ecolator es el resultado de una investigación de alta tecnología y un experto en desarrollo de productos. Al combinar el tratamiento químico y biológico del agua, puede reducir eficazmente las sustancias orgánicas y el nitrógeno (N) que causan la eutrofización y el fósforo (P) en las aguas residuales. Adecuado para granjas, grandes edificios de apartamentos y más económico para aguas residuales comunes. Eficiencia de recolección, por ejemplo, corteza, granjas lecheras y rehusekoittamoiden requieren aguas residuales. Apto para grandes edificios y todo tipo de parcelas. El sumidero frontal permite incluso condiciones de instalación difíciles. El alcantarillado de entrada puede tener una profundidad de hasta 2,3 m. La bomba de descarga de aguas residuales permite la inversión del terreno ascendente. Aportación con marcado CE a la planta de tratamiento. Cortesía de rakennustieto Finlandia. Estos objetos descargables solo están disponibles en finlandés por el momento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaecolator_max
  • Familia de productoMini treatment-plant
  • Grupo de productosEcolator Max
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2260
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Dispositivo de tratamiento de caudal
  • Nombre UNSPSCPurification
  • Código UNSPSC401616