Publique sus productos
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    10" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    Traducido por Google,

    La boquilla de bajante LokPlate™ es un componente de terminación de drenaje exterior sin presión diseñado para dirigir el agua de lluvia y de los tejados lejos de las paredes y los cimientos del edificio, mejorando la apariencia exterior y reduciendo las manchas y la erosión. La boquilla está diseñada para usarse con sistemas de tuberías DWV estándar de PVC y ABS Schedule 40/80 y está disponible en tamaños de 2”, 3”, 4”, 6”, 8” y 10”. Los colores estándar incluyen negro, latón mate, bronce aceitado y bronce toscano.

    Cada conjunto incluye:

    • Boquilla de bajante ASA (es decir, lengua de vaca)
    • Placa embellecedora autoblocante con patente en trámite (instalación en obra opcional).
    • Modelo de rejilla para aves opcional incluido en el paquete de descarga BIM (se vende por separado).

    Características principales -

      1. Alternativa a prueba de robos al metal

      A diferencia de las boquillas de bajante de bronce fundido, latón o bronce de níquel, la construcción ASA no ofrece ningún valor de desecho ni de reciclaje, lo que ayuda a reducir el riesgo de robo a la vez que ofrece una alternativa ligera y económica para las terminaciones de drenaje exteriores.

      2. Instalación sin hardware

      La placa embellecedora, con patente en trámite, se fija directamente a la boquilla sin tornillos, anclajes ni adhesivos, lo que reduce el tiempo de instalación y evita perforaciones innecesarias en la pared o daños en la superficie exterior. La placa incorpora un anillo de separación elevado que proporciona espacio libre alrededor de la abertura de la tubería, permitiendo que quede al ras de la pared incluso en presencia de residuos o irregularidades en la superficie. La guía de bloqueo de la boquilla se adapta a terminaciones de tubería irregulares o imperfectas, comunes en condiciones de campo (por ejemplo, tuberías de drenaje demasiado cortas, demasiado largas o torcidas).

      3. Construcción ASA resistente a los rayos UV

      Los componentes se fabrican mediante moldeo por inyección con polímero ASA estabilizado contra los rayos UV, un material estirénico de alto rendimiento diseñado para resistir la exposición prolongada al aire libre. El color se integra en el material mediante moldeo, en lugar de aplicarse como recubrimiento superficial. Esto mejora la apariencia a largo plazo y elimina los problemas asociados con el desconchado o el agrietamiento de la pintura.

      Especificaciones
      • Specification Details can be found in the 'Links' section below.

      Especificaciones técnicas
      • Referencia10-inch-downspout-nozzle
      • Familia de productoDownspout Nozzle & Bird Screens
      • Grupo de productosLokPlate Plastic Downspout Nozzle
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-01-08
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)15.01
      • Ancho (pulgadas)15.01
      • Profundidad (pulgadas)7.27
      Información relacionada
      • Material principalPlastico
      • Material secundarioAcrylate
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enChina
      • Peso Neto (kg)2.3
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
      • Clasificación IFC Terminal de residuos
      • Código ETIMEC010531
      • Nombre ETIMRainwater pipe outlet
      • Código Uniclass 2015Ss_50_30_02
      • Descripción Uniclass 2015Rainwater drainage systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Gutters and Downspouts
      • Número OmniClass23-13 41 39
      • Título OmniClass Roof Drains

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica