Publique sus productos
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System

    4.6 de 5 estrellas4.6(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los canales Zurn Z886 tienen 80” [2032 mm] de largo, 6-1/4” [159 mm] de ancho y una garganta de 4” [102 mm]. Las secciones de canales modulares están hechas de polietileno de alta densidad (HDPE) con un 0% de absorción de agua. Los canales tienen una conexión mecánica positiva entre las secciones del canal que no se separarán durante la instalación y se bloquearán mecánicamente en el marco de concreto un mínimo de cada 10” [254 mm]. Los canales pesan menos de 2,31 libras. por pie lineal [3,9 kg/m], tienen un fondo autolimpiante liso, con un radio de 1-1/2” [38 mm] y un coeficiente de Manning de 0,009 y 0,75 % o una pendiente incorporada neutra del 0 %. Los canales cuentan con clips de varilla estándar para asegurar la zanja en su ubicación final. Los canales cuentan con rejillas DGC estándar que se bloquean con barras de bloqueo al canal y no están diseñados para cargas de tráfico dinámico. Rejilla ranurada de hierro dúctil Zurn de 5-3/8” [137 mm] de ancho que cumple con la especificación ASTM A536-84, grado 80-55-06. La rejilla de hierro dúctil tiene clasificación de clase C según las clasificaciones de carga superior DIN EN1433. Se suministra en longitudes nominales de 20” [508 mm] con ranuras de 1/2” [13 mm] de ancho y 3/4” [19 mm] de profundidad de cojinete. La rejilla tiene un área abierta de 28,1 pulgadas cuadradas por pie [60.308 mm cuadrados por metro].

    Características:

    • Ahorra mano de obra hasta un 75 %: construcción ligera y duradera de polietileno
    • Clips de barras de refuerzo integrales para conjunto de elevación
    • Secciones más largas y ligeras.
    • Conexiones de enclavamiento mecánico

    Palabras clave: Áreas y terrenos de entrada pública y de emergencia, atención médica, estacionamientos, garajes, accesos para vehículos y helipuertos, comercio minorista, militar, comercial, oficinas, hotelería, acondicionamiento y drenaje de riego, cafetería, sistemas escolares, instalaciones educativas, dormitorios, gimnasios. Piscina, armarios de limpieza/armarios de conserjería, muelle de carga, universidades, edificios gubernamentales, edificios de gran altura, complejos deportivos/centro recreativo, vestuarios, estacionamientos, estacionamientos/garajes, residencial multifamiliar, residencial/comercial ligero, instalaciones recreativas, paisajismo , residencial unifamiliar, correccional/institucional, terrazas de estacionamiento, entradas para vehículos y garajes de estacionamiento, entrada para visitantes, arquitectura/estética, casa club/piscina, desarrollo, servicios civiles, duchas, aceras, instalaciones de mantenimiento/almacenamiento, transporte, ferrocarril, servicio de alimentos, Polietileno de alta densidad (drenaje de zanja HDPE), drenaje lineal (drenajes de zanja), conducto, industrial, contención, generación de energía, planta industrial/de procesamiento, abastecimiento de agua, Buy America, MasterSpec, 886, 86, 866, z866, drenaje de zanja, zanja lineal Drenaje, sistema de drenaje de zanja, construcción de polietileno, canal de drenaje, canal de drenaje compuesto, marco superior integral, sistemas de drenaje Perma-Trench®, canales de HDPE

    Especificaciones
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazurn-z886
    • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
    • Grupo de productosHDPE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-01-12
    • Número de edición3
    • Altura (pulgadas)3.5
    • Ancho (pulgadas)6.25
    • Profundidad (pulgadas)3.5
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Material secundarioDuctile Iron
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)80
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Ss_30_75
    • Descripción Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Trench Drains
    • Número OmniClass23-39 29 13 19
    • Título OmniClass Surface Water Drainage Systems

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica