Publique sus productos
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
Ecophon Advantage™ E
    Ecophon

    Ecophon Advantage™ E

    Traducido por Google,

    Para aplicaciones que requieren un techo suspendido de fácil instalación que cumpla con las demandas funcionales esenciales. Ecophon Advantage™ E tiene una suspensión visible empotrada y un diseño de borde tegular que crea un techo con un efecto de sombra que acentúa cada loseta y oculta parcialmente el sistema de suspensión. La superficie visible de cada baldosa está 7 mm por debajo de la rejilla. Cada teja se puede desmontar individualmente para facilitar el acceso al sofito de arriba. El sistema consta de tejas Ecophon Advantage™ E y sistema de perfilería Connect™ con un peso aproximado de 2,5 kgs/m². Las tejas están fabricadas con lana de vidrio de alta densidad. La superficie vista es un tejido de vidrio pintado en masa de alta calidad en color blanco y la parte posterior de la baldosa está cubierta con tejido de vidrio. Los bordes están pintados. La rejilla Connect™ está fabricada en acero galvanizado.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaadvantage-e
    • Familia de productoModular ceilings
    • Grupo de productosAdvantage
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels