Publique sus productos
Master™ Matrix
Ecophon

Master™ Matrix

El sistema Ecophon Master Matrix es un sistema de techo acústico pendiente de patente, concebido para grandes superficies donde no se puede o simplemente no interesa cubrir la totalidad del techo. Gracias al sistema de fijación preinstalado en el panel y el mecanismo "click in" de conexión al perfil, su instalación es fácil y se obtiene una precisión excelente. Cada panel también funciona como una trampilla de fácil desmontaje. El sistema se puede instalar con alto porcentaje de cubrición (95%) en módulos de 1200 mm con separación de 40 mm generando un efecto visual como si los paneles "flotaran" o en filas de módulos 1040 mm (M345), siendo este último diseñado especialmente para soluciones TABS con un porcentaje de cubrición del 60% (sobre módulos de construcción de 1350 mm). Los paneles están disponibles en diferentes formatos y tamaños. El sistema se compone de paneles Ecophon Master Matrix y perfilería Ecophon Connect con un peso total aproximado de 5-6 Kg. Los paneles son fabricados con lana de vidrio de alta densidad de 3ª generación. La superficie visible del panel tiene un acabado Akutex FT y la cara posterior es un velo de fibra de vidrio. Los cantos son rectos y pintados. El sistema de fijación es de acero galvanizado y aluminio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasolo-matrix
  • Familia de productoFree hanging units and baffles
  • Grupo de productosSolo
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2016-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLana de vidrio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78
  • Descripción Uniclass 2015Sound attenuators
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings