Publique sus productos
Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS

Traducido por Google,

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS tiene una rejilla oculta y un borde biselado para crear una ranura estrecha entre cada panel.

Adecuado para áreas de piscinas, es compatible con alta humedad, corrosividad y agua directa ocasional.

  • Clase de absorción A
  • Bordes pintados
  • Sistema repelente al agua

    Para proyectos en los que la excelencia medioambiental es una prioridad, Ecophon le ofrece la opción Planta , diseñada específicamente para maximizar la contribución del techo a los esquemas de certificación de edificios ecológicos. Nuestra gama de paneles Plant presenta materiales de base biológica, una huella de CO2 baja en la industria y las emisiones de aire interior más bajas, con la certificación Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaakusto-wall-c-akutex-HS
    • Familia de productoVertical applications
    • Grupo de productosAkusto
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment