Publique sus productos
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track
Acoustic Ceiling Panel Track

    Acoustic Ceiling Panel Track

    Traducido por Google,

    Transforme su espacio con Track, un sistema versátil que cubre techos y paredes a la perfección, ampliando las posibilidades de diseño. Elija entre nuestra gama estándar de 36 colores de ARCHISONIC® Felt o las 33 texturas impresas de ARCHISONIC® Riftcut. Disfrute de un rendimiento acústico superior gracias a la combinación de Track en sus versiones plana y plegada. Nuestros paneles, fácilmente adaptables, admiten diversos métodos de instalación, agilizando el proceso de pedido y satisfaciendo diversas necesidades de espacio.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Length 2800 mm

      100% PET (60% post-consumer)

      Available in 45 Colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-ceiling-panel-track
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Panels
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)44
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios