Publique sus productos
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
    Ecophon

    CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires

    Traducido por Google,

    ¿Quieres crear tu propia luminaria? Gracias al nuevo concepto de CLIPSO esto es posible: SO AERO Light incluye cajas de luz, marcos retroiluminados que pueden ser la fuente de luz principal o usarse para crear un ambiente específico. Los marcos SO AERO Light pueden equiparse con diferentes tipos de LED: tangenciales, módulos LED o tiras LED. Combinar nuestro tejido translúcido CLIPSO con un diseño de estampado de tu elección te permitirá imaginar tu propia escenografía. Las imágenes son intercambiables para que puedas hacer que tus marcos vayan con tu estado de ánimo.

    Todos estos productos se pueden montar fácilmente en el techo o en la pared.

    Con SO AERO Light, CLIPSO realza tus espacios; luminosa y moderna, sofisticada y elegante o acogedora y relajante… ¡Conforme a sus deseos!

    Especificaciones
    • - Available in different standard formats

      - Possibility of a specific study for a customized solution: dialux study, complex shape, non-standard dimensions...

      - Ambient or power lighting

      - Possibility of modulation and variation

      - Mounting: wall, ceiling, floor

      - 3 models of translucent fabric: 30, 50 or 70% light transmission

      - White translucent or printed with the visual of your choice thanks to our digital printing unit

      - Fast and durable implementation

      - 5 year warranty

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclipso-so-aero-light
    • Familia de productoStretch Fabric
    • Grupo de productosLightboxes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Techo
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires