Publique sus productos
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
Ecophon Solo™ Baffle Wall
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle Wall

    Traducido por Google,

    Ecophon Solo™ Baffle Wall son soluciones acústicas para paredes. Solo Baffle Wall es adecuado en edificios donde desea expresar diseño y tener libertad para crear patrones con diferentes tamaños y colores.

    Con la fijación a la pared del deflector Connect™, conectará fácilmente el deflector a la pared. Los sistemas se componen de Ecophon Solo™ Baffle/anclaje y Connect™ Baffle de fijación a pared con un peso aproximado de 1-2 kg/m.

    Los deflectores están fabricados con lana de vidrio de alta densidad, con superficie Akutex™ FT en ambos lados. Los bordes son de corte recto y pintados. Ecophon Solo™ Baffle Wall son sistemas fácilmente desmontables.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolo-bafflewall
    • Familia de productoFree hanging units and baffles
    • Grupo de productosSolo
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Descripción Uniclass 2015Sound attenuators
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía