Publique sus productos
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
Ecophon Solo™ Rectangle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Rectangle

    Traducido por Google,

    Ecophon Solo™ Rectangle es una solución acústica, principalmente cuando no es posible instalar un techo de pared a pared. Solo Rectangle es una unidad colgante sin marco que ofrece un alto grado de posibilidades de diseño tanto en colores como en sistemas de suspensión.

    Los tres sistemas de suspensión diferentes que utilizan colgadores de alambre ajustables, fijación de un punto (patente) o soporte Absorber en combinación con el anclaje Connect Absorber diseñado (patente) brindan la oportunidad de crear varias capas y ángulos.

    El panel Solo Rectangle está disponible en diferentes tamaños con un peso de 6,5 - 14,4 kg. El panel está fabricado en lana de vidrio de alta densidad, con superficie Akutex™ FT en ambas caras. Los bordes son de corte recto y pintados.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolo-rectangle
    • Familia de productoFree hanging units and baffles
    • Grupo de productosSolo
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-06-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana de vidrio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniClass Ceiling Panels

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía