Publique sus productos
Sombra™ A
Ecophon

Sombra™ A

Para situaciones que requieren un techo oscuro, teniendo reflexión de iluminación baja y buenas propiedades de absorción de sonido. Los sistemas están compuestos por las placas de Ecophon Sombra A, fácilmente desmontables y estructura de perfilería vista Ecophon Connect. El peso es de aproximadamente 3 kg/m2 (4 kg/m2 con X-bass). Los paneles están fabricados de lana de vidrio de alta densidad de 3ª generación y la parte trasera de la placa está cubierta con una tisú fino de fibra de vidrio. Los cantos son naturales. Para aplicaciones especiales, por ejemplo para cines, están disponibles placas con una superficie de reflexión de sonido, Sombra A/gamma. Para mejorar la absorción en rango de baja frecuencia, se puede instalar Sombra X-bass encima del techo suspendido. Para un mejor funcionamiento y calidad del sistema, utilice la perfilería de acero galvanizado en acabado negro mate y accesorios Ecophon Connect.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeco_som_a
  • Familia de productoModular ceilings
  • Grupo de productosSombra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-11
  • Número de edición5
Información relacionada
  • Material principalLana de vidrio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Código UNSPSC30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniClass Ceiling Panels