Publique sus productos
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod
Bathroom pod

    Bathroom pod

    Traducido por Google,

    Modelo BIM configurable de EcoReadyBath para módulos de baño prefabricados

    El modelo BIM EcoReadyBath es un objeto de planificación configurable para el diseño inicial y la coordinación de módulos de baño prefabricados .

    Fue desarrollado para arquitectos, coordinadores BIM, diseñadores de instalaciones electromecánicas y equipos de proyecto que desean evaluar cómo se integra un módulo de baño en el modelo del edificio antes de que se definan las interfaces espaciales y técnicas clave.

    En lugar de representar una única distribución fija de baño, el modelo permite ajustar parámetros seleccionados para explorar diferentes configuraciones de módulos y requisitos del proyecto.

    Los parámetros configurables incluyen:

    • Plato de ducha: 800–1.500 mm, ajustable en incrementos de 100 mm.
    • Longitud del módulo: estándar 2400 mm, ajustable hasta 3500 mm.
    • Eje de servicio: ancho horizontal variable
    • Posición del desagüe del inodoro: ajustable dentro de la zona de conexión definida.
    • Posición de la puerta: coordinada con los espacios libres necesarios alrededor de la ducha y el área del inodoro.
    • Altura del piso de la cápsula: aprox. 90–150 mm
    • Altura libre interior: desde aprox. 2250 mm
    • Altura máxima de transporte: aprox. 2840 mm
    • Accesorios seleccionados: mezclador de ducha, mezclador de lavabo, cesta de ducha, portarrollos de papel higiénico, escobilla de baño y espejo pueden incluirse o excluirse del modelo.

    Utilice el modelo para la coordinación temprana.

    El objeto BIM proporciona un punto de partida práctico para la comprobación:

    • Dimensiones del módulo y espacio de instalación requerido,
    • Distribución del baño y geometría de la habitación,
    • Posicionamiento del eje de servicio,
    • Zonas de interfaz de drenaje e instalaciones electromecánicas,
    • interfaces estructurales y de edificios adyacentes,
    • aumentos de altura y de piso,
    • posiciones de puertas y sanitarios,
    • Tipos de baños repetidos dentro de urbanizaciones más grandes.

    En proyectos con varios baños idénticos o similares, el uso temprano del modelo también puede contribuir a la optimización y estandarización del tipo antes del diseño detallado y la producción en serie .

    La prefabricación comienza antes de la producción.

    Las dimensiones de los módulos de baño, los conductos, el drenaje, las aberturas estructurales, las conexiones electromecánicas y los requisitos de instalación son interdependientes. Coordinar estos elementos desde el principio ayuda a los equipos de proyecto a identificar posibles limitaciones cuando aún hay flexibilidad para resolverlas.

    El modelo BIM descargable EcoReadyBath representa una solución de ejemplo configurable para fines de planificación . Los módulos de baño finales se desarrollan específicamente para cada proyecto y se coordinan con sus requisitos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones electromecánicas, de accesibilidad, de acabados y de instalación.

    Descargue el modelo, pruebe la configuración y coordine las interfaces críticas con anticipación.

    Especificaciones
    • General Description of Bathroom Pod Construction

      EcoReadyBath bathroom pods are based on a steel floor frame system and developed as project-specific prefabricated bathroom units.

      • The floor structure is formed on a steel frame.
      • Wall structures are made from cold-formed steel profiles mechanically connected with screws and bolts.
      • Wall cladding is selected to provide the required structural performance and suitability for lightweight steel-frame construction.
      • The ceiling construction consists of layered composite panels with a total thickness of approximately 24 mm.
      • Pod geometry is developed in accordance with project-specific requirements, applicable regulations and required clearances. Where relevant, accessibility requirements such as DIN 18040-1 and DIN 18040-2 can be taken into account.
      • Final pod weight depends on dimensions, structural build-up, finishes and sanitary equipment.

      For initial structural and BIM coordination, the following indicative planning loads may be assumed:

      • Bathroom pods up to 4 m²: approx. 330–350 kg/m²
      • Bathroom pods from 4 to 6 m²: approx. 250–300 kg/m²
      • Bathroom pods above 7 m²: approx. 180–250 kg/m²

      These values are intended for early-stage coordination only. Final module weight is confirmed during project-specific design development.

      Configurable BIM Model Parameters

      The EcoReadyBath BIM object allows selected geometric and equipment parameters to be adjusted for early planning and coordination.

      • Shower tray width: 800–1,500 mm, adjustable in 100 mm increments
      • WC drainage position: adjustable within a defined 200 mm range to the left or right
      • Pod length: standard 2,400 mm; maximum 3,500 mm
      • Service shaft: horizontal dimension adjustable
      • Door position: controlled in relation to required clearances around the shower and WC zone
      • Optional accessories: shower mixer, basin mixer, shower caddy, toilet paper holder, toilet brush and mirror can be switched on or off in the model
      • Pod floor build-up: approximately 90–150 mm
      • Internal clear height: minimum approximately 2,250 mm
      • Maximum transport height: approximately 2,840 mm

      The BIM model is intended as a configurable planning and coordination tool. Final bathroom pod dimensions, construction, interfaces and equipment are developed specifically for each project.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBathroom-pod
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2840
    • Ancho (mm)2400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Casetas modulares
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60
    • Descripción Uniclass 2015Prefabricated framed and panelled structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units