Publique sus productos
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure
Guard Shack Prefabricated Structure

    Guard Shack Prefabricated Structure

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Caseta de vigilancia modular

    Las casetas de vigilancia modulares se utilizan en las entradas de las instalaciones y en los estacionamientos para mantener a los asistentes y guardias de seguridad seguros y cómodos. Configure esta unidad para que se ajuste a sus necesidades con facilidad.

    Tamaños estándar
    Anchos: 4', 5', 6', 8', 10', 12'
    Profundidades: 6', 8', 10', 12', 14', 16', 18', 20'
    Alturas: 8'

    • Perfecto para usar en cualquier puesto de control de seguridad o entrada de estacionamiento.
    • El modelo incluye dimensiones interiores y opciones de techo muy flexibles.
    • Elija la configuración de ventana perfecta con los parámetros incluidos


    Esta caseta de vigilancia modular está diseñada para ser extremadamente flexible y permitir que cualquier diseñador o planificador de espacios configure fácilmente su solución de seguridad ideal. Utilice los parámetros incluidos para ajustar el ancho interior, la profundidad y el alero del techo, y el modelo cambiará automáticamente a la pulgada entera más cercana. Las ventanas se pueden configurar entre ventanas de cajero fijas, corredizas o sin ventana en cada lado individualmente.
    Especificaciones
      • Walls constructed with 3" thick polystyrene finished with 26 gauge stucco textured steel panels
      • Insulated and weatherproof roof system
      • Picture (fixed pane) or sliding glass windows
      • Includes a through-wall HVAC unit
      • Pre-wired with a switch, fluorescent lighting, and a duplex receptical
      • Ballistic rated up to 7-0 (UL-752, STANGAG, and NIJ)
      • Buildings can be equipped with restrooms, workstations, and more
      • Optional base includes a standard forklift mount to easily move the booth to a new location
      • Guard Shack depicted in the family represents the readily available Quick Ship shack
      • Contact your SSG representative to take advantage of more customizable design options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSSG_Guard_Shack_Modular_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosModular buildings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Casetas modulares
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPortable and Mobile Buildings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText