Publique sus productos
AQUALOOP GW300L TO GW900L (SINGLE FAMILY RESIDENTIALI 80-240 GPD)

AQUALOOP GW300L TO GW900L (SINGLE FAMILY RESIDENTIALI 80-240 GPD)

Traducido por Google,
Los sistemas compactos residenciales AQUALOOP tienen una capacidad de 80 a 240 galones por día y son ideales para cualquier vivienda unifamiliar. Permiten recolectar el agua de la ducha y el lavabo para la descarga del inodoro, el riego por aspersión y otros usos no potables. Cuentan con un controlador fácil de usar que gestiona todas las funciones del biorreactor de membrana (MBR), incluyendo la limpieza semiautomática de la membrana, la filtración y el control del nivel del tanque.
Especificaciones
  • 1. PURAIN Filter 2. Bioreactor 3. Membrane Station (Including Filtration & Backwash Pump) 4. Holding Tank 5. I-CONNECT Controller 6. Tube Diffuser 7. Blower for Pipe Diffuser 8. Membrane Air Scour 9. Sludge Pump
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaqualoop-pre-assembled-and-packaged-greywater-systems
  • Familia de productoAQUALOOP
  • Grupo de productosSingle Family Residential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_97_35
  • Descripción Uniclass 2015Grey water reclamation systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Water Distribution
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniClass Water Filters
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText