Publique sus productos
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las válvulas de ventilación automática de la serie FV-4 se utilizan en aplicaciones de calefacción hidrónica comercial y residencial para proporcionar ventilación de aire automática para sistemas de distribución de agua fría o caliente. Consta de una construcción de cuerpo de latón con conexión NPT macho, cubierta de latón, venteo de aire con sello de goma de silicona, flotador de polietileno con tapón de válvula y venteo automático.

    La serie FV-4M1 tiene una clasificación de alta temperatura y es ideal para usar con sistemas de glicol o para usar como dispositivo antivacío. También se puede instalar para permitir la separación y dispersión del aire mientras el fluido circula en el sistema. Se puede desarmar para inspección y limpieza.

    Especificaciones
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAutomatic-Air-Vent-FV-4
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de productosHeating Valves & Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 21 11
    • Título OmniClass Air Outlets and Inlets
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING