Publique sus productos
Debris Trap™ Supreme - Entrance Systems

Debris Trap™ Supreme - Entrance Systems

Traducido por Google,
Baldosa Debris Trap™ con inserciones de estera rascadora/limpiadora que eliminan eficazmente la suciedad y la humedad del tránsito. Se puede instalar en superficie con borde o en huecos empotrados. Su diseño de rejilla permite que la suciedad y el agua caigan por debajo de la superficie transitable, reduciendo así la acumulación de residuos.
Especificaciones
  • colour20 colours
    constructionvinyl grid tile with supreme knob inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleberber (hobnail)
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.12 kg (2.46 lb)
    warranty time2 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDebris-Trap-Supreme-Entrance-Systems
  • Familia de productoEntrance Systems
  • Grupo de productosindoor, surface mount, recessed well
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVinilo
  • Material secundarioPolipropileno
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText