Publique sus productos
Super Nop® 52
Super Nop® 52
Super Nop® 52
Super Nop® 52
Super Nop® 52
Super Nop® 52
Super Nop® 52

    Super Nop® 52

    Traducido por Google,
    Producido 100% con fibras de polipropileno teñidas en solución Asota® para una resistencia inigualable al desgaste, a los rayos UV y a las manchas (lejía, sal, tinta permanente, café, jugo rojo, betadine y más). 52 onzas El pelo pesado y el diseño de punta grande brindan una excelente acción de fregado. La construcción con punzón proporciona una resistencia óptima al aplastamiento. Los bordes no se deshacen ni se deshilachan. Disponible en otoño, azul, beige, marrón, borgoña, choco, gris/carbón, carmesí, bosque, granate, verde cazador, loden, azul medianoche, natural, palisandro, azul acero, arena, esterlina, topo, verdi, nogal y Zinc.

    Póngase en contacto con Matter Surfaces

    Especificaciones
    • Product DetailsMore Information

      ColorsBlue
      FormatsRoll
      Dimensions6' 7" x 101' 8"
      Thickness1/2"
      Weight93 oz/sq yd
      Warranty1 year Limited Warranty


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamattersurfaces-arrival-super-nop-52
    • Familia de productoArrival Collection
    • Grupo de productosEntrance Matting Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.5
    • Ancho (pulgadas)158
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Accesos

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica