Publique sus productos
Indoor ST - Flooring
Indoor ST - Flooring

    Indoor ST - Flooring

    Traducido por Google,
    Este sistema de césped artificial cuenta con polietileno texturizado que ofrece un excelente rodamiento de la pelota. Indoor ST es un producto de polietileno resistente de 36 oz que proporciona una superficie mucho menos abrasiva que el nailon o el polipropileno y ofrece una resistencia al desgaste superior. Este césped es perfecto para todo tipo de pistas cubiertas, instalaciones de entrenamiento deportivo y más. Viene en verde estándar con una base de 5 mm, pero también está disponible en 8 colores adicionales. También se pueden solicitar opciones con bases más gruesas.
    Especificaciones
    • backingfoam
      colour9 colours
      divisionathletics
      environmentroll
      face materialpolyethylene
      face styleturf
      face weight1.35 kg/sq. m. (40 oz/yd²)
      perfect forindoor fields, training facilities
      roll sizes15' x 50', 15' x 100'
      thickness19 mm (3/4")
      total weight4.19 kg./sq. m. (0.86 lbs./sq. ft.)
      warranty time8 years
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIndoor-ST-Flooring
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosindoor, surface mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText