Publique sus productos
Solstice™ - Flooring

Solstice™ - Flooring

Traducido por Google,
El pavimento deportivo Solstice™ es la solución definitiva: fácil de instalar y una excelente opción para pistas de hielo, gimnasios, estaciones de esquí y aplicaciones multiusos. Este pavimento reduce el ruido, absorbe los impactos, es ecológico y cuenta con una garantía líder en el sector de 10 años.
Especificaciones
  • colourblack (32 additional colours available)
    constructionpolyurethane bonded recycled and epdm rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square), 36" x 36" (interlock)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentup to 100%
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight9.1, 10.5, 12.3 kg (20, 23, 27 lbs)
    warranty time10 year
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSolstice-Flooring
  • Familia de productoFlooring
  • Grupo de productosindoor, surface mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioCaucho
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText