Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Traducido por Google,

X-FOAM ® EASY TEGOLA es un panel de color azul índigo para aislamiento térmico bajo teja, fabricado en poliestireno extruido monocapa, con piel de extrusión y 4 cantos machihembrados. Los paneles tienen tres ranuras longitudinales en el extradós para la microventilación y ranuras transversales para poder colocar las tejas. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión ≥ 300 kPa y tienen una anchura de 600 mm y una longitud igual a la distancia entre tejas; el espesor varía de 40 a 120 mm. Los paneles tienen una clasificación al fuego EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1.

APLICACIONES CON X-FOAM ® EASY TEGOLA : aislamiento térmico bajo teja para cubiertas ventiladas

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX-foam-easy-tegola
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit