Publique sus productos
Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR accoppiato cartongesso: GIBITEC® PLUS

Traducido por Google,

GIBITEC ® PLUS es un panel prefabricado semi-sándwich compuesto por una capa de cartón yeso de 13 mm (o 10 mm) acoplada con paneles de poliuretano expandido POLIISO ® PLUS recubiertos con una lámina de aluminio. Los paneles tienen un tamaño estándar de 1200 x 3000 mm y están disponibles en una amplia variedad de espesores. El panel POLIISO ® PLUS tiene valores de conductividad térmica de λ D igual a 0,022 W/mK y valores de resistencia a la compresión ≥150 kPa.

APLICACIONES CON GIBITEC ® PLUS: aislamiento de paredes interiores

Especificaciones técnicas
  • Referenciapoliiso-gibitec
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento