Publique sus productos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY PIL

Traducido por Google,

X-FOAM ® EASY PIL es un panel de aislamiento térmico de color azul índigo fabricado con espuma de poliestireno extruido, sin piel de extrusión y con 4 cantos de unión. Los paneles tienen valores nominales de resistencia a la compresión de ≥200 kPa y tienen una anchura de 600 mm, una longitud de 3000 mm y un espesor de 25 a 100 mm. Los paneles tienen una clasificación de resistencia al fuego EUROCLASE E según la norma europea EN 13501-1, están fresados ​​en ambas caras para una mejor adaptabilidad a las superficies y un fácil agarre al adhesivo o yeso.

APLICACIONES CON X-FOAM ® EASY PIL : aislamiento de puentes térmicos

Especificaciones técnicas
  • Referenciax-foam_easy_pil
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit