Publique sus productos
Point of Use High Flow Heaters
Eemax
Archivados

Point of Use High Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Select Models supplied with a PCA flow restricting aerator - ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeemax-002
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.75
  • Ancho (pulgadas)5.25
  • Profundidad (pulgadas)2.88
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC