Publique sus productos
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    AccuMix II | Electric Tankless Water Heaters

    3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Agua caliente a pedido - sin demora
    • Reduzca el desperdicio de energía: el interruptor de flujo activa el calentador solo cuando el agua está corriendo, sin pérdida de calor en espera
    • Agua caliente sin fin: sin capacidad de almacenamiento que agotar
    • Reduce el costo y el material de instalación: no se requiere válvula T&P (consulte los códigos locales)
    • Las cámaras de calentamiento reforzadas con vidrio en una ruta de flujo única garantizan una transferencia de calor óptima y una vida útil prolongada del elemento
    • Fácil instalación: accesorios NPT simples que no requieren soldadura. La unidad se monta directamente en la pared con hardware común.
    • Reparable en campo: todos los componentes principales son reemplazables en campo y están fácilmente disponibles

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaccumixii
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)13.75
    • Ancho (pulgadas)5.25
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniClass Electric Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica