Publique sus productos
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® L max. 4500 x 5000mm (door type 314, 276) High-speed Spiral Door

    Traducido por Google,


    ATENCIÓN: Los siguientes tipos de puertas serán reemplazados por las puertas de próxima generación:


    EFA-SST® L Premium (260) -> Nueva generación: EFA-SST® L THERM (290)

      EFA-SST® L ECO (263) -> Próxima generación: EFA-SST® L THERM (291)

      EFA-SST® L Básico (265) -> Nueva Generación: EFA-SST® L TÉRMICO (292)


        (314) EFA-SST® L Eficiente

          • Variantes en espiral: Espiral redonda (314R)
          • Estructura delgada para ubicaciones de instalación reducidas
          • La transmisión por cadena garantiza unos costes de mantenimiento mínimos.
          • Clase de resistencia 2 según DIN/TS 18194:2020 – RC 2
          • Probado y certificado por ift Rosenheim
          • Velocidad de apertura de hasta 0,5 m/s
          • Velocidad de cierre de hasta 0,5 m/s
          • Hasta 150.000 ciclos de funcionamiento al año
          • Tamaños estándar de hasta 4000 mm de ancho x 5130 mm de alto

        (276) EFA-SST® L Esencial

          • Variantes en espiral: Espiral redonda (276R)
          • Adecuado como puerta exterior e interior
          • Muy buen aislamiento acústico y térmico.
          • Utilizable hasta la clase de viento 4
          • Velocidad de apertura de hasta 0,5 m/s
          • Velocidad de cierre de hasta 0,5 m/s
          • Hasta 100.000 ciclos de funcionamiento al año
          • Tamaños estándar de hasta 4500 mm de ancho x 5000 mm de alto

        Nota: Para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

        EFAFLEX se reserva el derecho de actualizar continuamente las especificaciones técnicas y de producto. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto y/o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

          Especificaciones técnicas
          • Referencias-sst-l-4500x5000
          • Familia de productoSeries S
          • Grupo de productosSST
          • TipoObjeto (objeto simple)
          • Día de publicación2022-12-01
          • Número de edición1
          • Altura (mm)5000
          • Ancho (mm)4500
          Información relacionada
          • Material principalAcero
          • Material secundarioAluminio
          • Diseñado enAlemania
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
          • Clasificación IFC Puerta
          • Nombre UNSPSCMetal doors
          • Código UNSPSC30171505
          • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
          • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
          • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
          • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
          • Número OmniClass23-17 11 13
          • Título OmniClass Metal Doors
          • CSI UniFormat II CódigoB2030
          • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors