Publique sus productos
EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (door type 243) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (door type 243) High-speed Spiral Door Classic
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Classic max. 4000 x 4000mm (door type 243) High-speed Spiral Door Classic

    Traducido por Google,


    ATENCIÓN: Los siguientes tipos de puertas serán reemplazados por las puertas de próxima generación:


    EFA-SST® L Classic (237) -> Próxima Generación: EFA-SST® L ALUX (340, 341, 342)


      (243) EFA-SST® L Clásico N

        • Variantes en espiral: Dintel bajo (243A)
        • Velocidad de apertura de hasta 1,5 m/s
        • Velocidad de cierre de hasta 1,0 m/s
        • Hasta 150.000 ciclos de funcionamiento al año
        • Tamaños estándar de hasta 4000 mm de ancho x 4000 mm de alto


      Nota : Para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

      EFAFLEX se reserva el derecho de actualizar continuamente las especificaciones técnicas y de producto. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto y/o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

      Especificaciones técnicas
      • Referencias-sst-l-classic-4000x4000
      • Familia de productoSeries S
      • Grupo de productosSST Classic
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-12-01
      • Número de edición1
      • Altura (mm)5000
      • Ancho (mm)4000
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
      • Clasificación IFC Puerta
      • Nombre UNSPSCMetal doors
      • Código UNSPSC30171505
      • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
      • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
      • Número OmniClass23-17 11 13 25
      • Título OmniClass Overhead Metal Doors
      • CSI UniFormat II CódigoB2030
      • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors