Publique sus productos
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door

    Traducido por Google,


    ATENCIÓN: Los siguientes tipos de puertas serán reemplazados por las puertas de próxima generación:


    EFA-STR® L (249) -> Próxima Generación: EFA-STR® L FLEX (330, 331, 332)


      (277) EFA-STR® LN

        • Variantes en espiral: Dintel bajo (277A)
        • Velocidad de apertura de hasta 3,2 m/s
        • Velocidad de cierre de hasta 1,0 m/s
        • Hasta 120.000 ciclos de funcionamiento al año
        • Tamaños estándar de hasta 4000 mm de ancho x 5000 mm de alto

      Nota: Para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

      EFAFLEX se reserva el derecho de actualizar continuamente las especificaciones técnicas y de producto. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto y/o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

      Especificaciones técnicas
      • Referencias-str-l-4000x5000
      • Familia de productoSeries S
      • Grupo de productosSTR
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-12-07
      • Número de edición1
      • Altura (mm)5000
      • Ancho (mm)4000
      Información relacionada
      • Material principalPlastico
      • Material secundarioAluminio
      • Diseñado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
      • Clasificación IFC Puerta
      • Nombre UNSPSCDoors
      • Código UNSPSC301715
      • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
      • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
      • Número OmniClass23-17 11 17 25 11
      • Título OmniClass Roller Shutter Overhead Plastic Doors
      • CSI UniFormat II CódigoC1020
      • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors