Publique sus productos
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® S max. 7000 x 6000mm (door type 251) High-speed Spiral Door

    Traducido por Google,

    (251) EFA-STR® S

      • Variantes en espiral: Espiral redonda (251R)
      • Velocidad de apertura hasta 3,2 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 1,0 m/s
      • Hasta 200.000 ciclos de funcionamiento al año
      • Tamaños estándar hasta ancho = 7.000 mm x alto = 6.000 mm

    Tenga en cuenta : para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente sus productos y especificaciones técnicas. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referencias-str-s-7000x6000
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de productosSTR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)7000
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIndustrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Título OmniClass Roller Shutter Overhead Plastic Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors