Publique sus productos
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST-L ALUX max. 5000 x 5100mm (door type 340, 341, 342) High-speed Spiral Door

    Traducido por Google,

    Próxima generación: EFA-SST® L ALUX

      • Variantes en espiral: Espiral redonda
      • Listones de aluminio de doble pared
      • Máxima resistencia al viento en la clase de viento 5
      • Dispositivos de seguridad de primera calidad
      • Tamaños estándar hasta ancho = 5.000 mm x alto = 5.100 mm



    Elija entre los siguientes paquetes de equipamiento:

    (340) Prima:

      • Velocidad de apertura hasta 2,3 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 1,0 m/s
      • Caja de control estándar: EFA-TRONIC
      • Hasta 400.000 ciclos de funcionamiento al año

    (341) Eco:

      • Velocidad de apertura hasta 1,3 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 1,0 m/s
      • Caja de control estándar: EFA-TRONIC
      • Hasta 200.000 ciclos de funcionamiento al año

    (342) Básico:

      • Velocidad de apertura hasta 0,7 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 0,6 m/s
      • Caja de control estándar: luz EFA-TRONIC
      • Hasta 150.000 ciclos de funcionamiento al año

    Tenga en cuenta: para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente sus productos y especificaciones técnicas. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasst-l-alux-5000x5100
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de productosSST Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5100
    • Ancho (mm)5000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors