Publique sus productos
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
    EFAFLEX

    EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze

    Traducido por Google,

    (273) EFA-SST® TK-100

      • Variantes en espiral: Espiral redonda (273R)
      • Solución óptima de puerta única
      • Marcos y listones separados térmicamente
      • Casi herméticamente sellado
      • Alta hermeticidad
      • Velocidad de apertura hasta 2,0 m/s
      • Velocidad de cierre hasta 0,5 m/s
      • Hasta 200.000 ciclos de funcionamiento al año
      • Valor U: hasta 0,62 W/m²k
      • Tamaños estándar de hasta a=4.500 mm x al=6.000 mm, máx. 18 m²

    Tenga en cuenta: para obtener información detallada sobre el espacio de montaje de los diferentes tipos de puertas, utilice nuestro servicio de consultoría.

    EFAFLEX se reserva el derecho de desarrollar continuamente sus productos y especificaciones técnicas. Para obtener resultados óptimos, le recomendamos trabajar y planificar únicamente con la última versión de los datos de BIMobjects, confirmando la disponibilidad del producto o las especificaciones antes del inicio del proyecto.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatk-sst-l-special-4000x6000
    • Familia de productoSeries TK
    • Grupo de productosSST
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6000
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Descripción Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecial Function Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniClass Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors