Cinta de butilo con lámina elástica flexible
EGOTAPE 1000 FLEX SEALING TAPE es una cinta de sellado laminada a base de caucho butílico con propiedades termoplásticas autoadhesivas, que está laminada con una película de PE flexible que se puede estirar hasta un 300 %. El sellado en sí siempre lo proporciona el compuesto de butilo en función del espesor del compuesto. Las propiedades y los componentes de la cinta de sellado flexible la hacen ideal como cinta de juntas en el campo de la construcción sostenible y ha sido verificada de acuerdo con los sistemas de evaluación DGNB, LEED, BREEAM y BNB.
La cinta de sellado flexible EGOTAPE 1000 es una cinta de juntas ideal para sellar áreas difíciles y redondeadas en diferentes sustratos, por ejemplo, requisitos de sellado para sellado de tuberías, huecos de ventanas o penetraciones de tuberías.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |