Cinta de butilo con papel de aluminio
EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE es una cinta de sellado a base de caucho butílico laminado con aluminio con propiedades termoplásticas autoadhesivas, que está recubierta con una lámina de aluminio resistente al desgarro. El sellado lo proporciona el compuesto de butilo basado en el espesor del compuesto en combinación con la laminación de aluminio hermética: con EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE se puede lograr una alta hermeticidad a la difusión del radón y del vapor de agua. Tanto las juntas abiertas como las cubiertas se pueden sellar de forma permanente con EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE. Además, EGOTAPE 2000 ALUMINUM SEALING TAPE se caracteriza por sus valores de sostenibilidad como cinta para juntas en el campo de la "construcción sostenible" y está verificada según los sistemas de evaluación DGNB, LEED, BREEAM y BNB.
La CINTA DE SELLADO DE ALUMINIO EGOTAPE 2000 es ideal para el sellado universal de juntas en todo el sector de la construcción con la máxima estanqueidad a la difusión de vapor y como cinta de sellado universal en todo el sector de la construcción de automóviles, carrocerías y vehículos especiales.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |