Publique sus productos
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Energy (λ=0,08 W/mK) - Finiture

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular autoclavado GASBETON ENERGY se crearon para satisfacer, con una solución muy sencilla, las exigencias cada vez mayores de los edificios, ofreciendo una mampostería que, con un solo proceso, garantiza el cumplimiento de los requisitos más estrictos en términos de rendimiento térmico, tanto en invierno como en verano, partiendo de un espesor de tan solo 24 o 30 cm, según la zona climática. Este objetivo se logra gracias a un sistema constructivo que utiliza bloques rectificados de hormigón celular autoclavado, que se colocan con una capa muy fina de mortero adhesivo (1,5 mm de espesor), minimizando así los errores de colocación y los puentes térmicos.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular autoclavado, hormigón celular autoclavado, hormigón celular autoclavado aireado, bloque de hormigón celular autoclavado aireado, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción verde, reciclable, ladrillo, pared, relleno, revestimiento, cierre, no estructural

    Especificaciones
    • STRATIGRAPHY:
      GASBETON Energy system can be used as infill for buildings in which the best ratio between thermal and acoustic performance is to be obtained, thanks to a low thermal conductivity (λ = 0.08 W/mK). GASBETON Energy infill system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 350 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.080 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,315/0,255 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 44,9/47,3 dB
      • Fire resistance El 240
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Energy-Composite
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosExternal Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa