Publique sus productos
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade

    MetalSpaces - WallScapes FotoFacade

    Traducido por Google,

    Fachadas basadas en patrones. Posibilidades infinitas.

    Un sistema de paneles de pared totalmente integrado para fachadas y muros decorativos, que combina diseño personalizado, ingeniería, fabricación e instalación opcional. Los diseños de WallScapes se logran mediante patrones estándar, soluciones personalizadas de corte láser o sistemas de imagen metálica FotoFacade™, lo que permite obtener superficies visualmente distintivas y de alto rendimiento para aplicaciones exteriores e interiores.

    Especificaciones
    • Panel Type: FLAT
      Application: Exposed Fasteners, Interior
      Standard Dimension: 24, 36, 48 (W) 120, 96, 80, 48, 24 (H)
      Material: Aluminum 1/8", 3/16" or 1/4"
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $² PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Panel Type: SF1 - Single Fold
      Application: Hidden Fasteners, Interior, Exterior - Low Wind Loads (< 30 PSI)
      Standard Dimension: 26, 32, 44 (W) 116, 92, 56, 44 (H)
      Material: Stainless Steel 14Ga
      Finish: Brushed Satin, Glass Bead Satin, Cross Hatch & Swirl

      Panel Type: SF2 - Double Fold
      Application: > Hidden Fasteners, Interior, Exterior - High Wind Loads (< 70 PSI)
      Standard Dimension: 40, 28, 22 (W) 112, 88, 52, 40 (H)
      Material: Steel 14Ga, 11Ga
      Finish: Powder Coat w/ Zinc Rich Primer, Mill Finish

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawallscapes-fotofacade
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de productosMetalSpaces
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos