Publique sus productos
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular aireado esterilizado en autoclave GASBETON® EVOLUTION son un producto innovador que anticipó el rendimiento actual de la construcción del pasado, desde los estándares acústicos, mecánicos y de resistencia al fuego. Se pueden utilizar para tabiques internos y para muros de relleno externos, incluso para muros de mampostería estructural. (en zonas sísmicas de baja peligrosidad, como la 4ª zona sísmica italiana). Con una densidad seca de 480 kg/m³, los bloques de hormigón celular aireado esterilizado en autoclave GASBETON® EVOLUTION ofrecen una conductividad térmica seca igual a 0,11 W/mK, para satisfacer los requisitos estándar en todas las zonas climáticas.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado en autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado en autoclave celular, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica, reciclable, ladrillo, pared , relleno, revestimiento, cierre, no estructural, tabique, tabique, involucro, revestimiento

    Especificaciones
    • SPECIFICATION:
      Non structural partition (or infill) wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON EVOLUTION produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,110 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/8/10/12/15/20/24/30/36/40 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4/46,3/48,3/50,3/52/53 dB
      • Fire resistance REl 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Evolution-Basic
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosExternal Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks