Publique sus productos
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

Traducido por Google,
El sistema de paneles UR350 de Troax es un sistema de malla modular de servicio liviano que es adecuado para crear almacenamiento adicional dentro de un entorno bien protegido. El sistema es ideal para crear tabiques interiores dentro de una aplicación de almacenamiento seguro cuando se utiliza junto con los paneles Troax UX 450 y 550. También se puede usar solo para aplicaciones donde se requiere un menor grado de seguridad. La abertura de malla de 50 x 50 mm también dificulta el paso de una mano a través del panel. Las aplicaciones son para protección de la propiedad, paneles divisorios, almacenamiento en sótanos y almacenamiento en áticos.
Especificaciones
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWall_panel_UR350
  • Familia de productoProperty Protection
  • Grupo de productosTroax Classic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2200
  • Profundidad (mm)19
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_57_60
  • Descripción Uniclass 2015Partition panels

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia