Publique sus productos
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular aireado en autoclave (AAC) “GASBETON EVOLUTION CANALETTE” son elementos especiales para albañilería, de forma de paralelepípedo rectangular, de color blanco, liso, de sección en “U”, de producción industrial, utilizables para la ejecución de arquitrabes portantes o como encofrado para la construcción de bordillos/viguetas en hormigón armado de sección 100 x 190 mm.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    AAC, hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado con autoclave, hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque especial de hormigón celular tratado con autoclave celular, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica , reciclable, ladrillo, pared, vigueta, bordillo, arquitrabes.

    Especificaciones
    • SPECIFICATION:
      Execution of load-bearing architraves or horizontal stiffeners of GASBETON walls, made of special "U" -shaped autoclaved aerated cellular concrete (AAC) blocks “GASBETON EVOLUTION CANALETTA BLOCKS”, to be used also as permanent formwork for the realization of R.C. curbs / joists of section 100 x 190 mm., produced by Ekoru srl, with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, thermal conductivity of the full portion of block λ10dry 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, without tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Evolution-Canalette
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productoshorizontal Reinforcement Blocks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)625
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa