Publique sus productos
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular aireado esterilizado en autoclave GASBETON® EVOLUTION son un producto innovador que anticipó el rendimiento actual de la construcción del pasado, desde los estándares acústicos, mecánicos y de resistencia al fuego. Se pueden utilizar para tabiques internos y para muros de relleno externos, incluso para muros de mampostería estructural. (en zonas sísmicas de baja peligrosidad, como la 4ª zona sísmica italiana). Con una densidad seca de 480 kg/m³, los bloques de hormigón celular aireado esterilizado en autoclave GASBETON® EVOLUTION ofrecen una conductividad térmica seca igual a 0,11 W/mK, para satisfacer los requisitos estándar en todas las zonas climáticas.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado en autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado en autoclave, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica, reciclable, ladrillo, pared, relleno, revestimiento, cierre, no estructural, tabique, tabique, involucro, revestimiento


    Especificaciones
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete blocks GASBETON Evolution system for internal partitions allows to combine an excellent mechanical resistance with an excellent thermal and acoustic performances. The Evolution block with a dry density of 480 kg/m³ offers a dry thermal conductivity of 0.11 W/mK to satisfy the code requirements in all climatic zones. GASBETON Evolution system for partition walls is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/12/15/20 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4 dB
      • Fire resistance EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Evolution-Composite-Internal-wall
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosInternal Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Europa