Publique sus productos
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi forati Gasbeton® Evolution

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular esterilizado en autoclave “GASBETON EVOLUTION FORATI” son elementos especiales para mampostería que tienen forma de paralelepípedo rectangular, fabricados con hormigón celular esterilizado en autoclave (AAC), blanco, liso, perforado verticalmente, producido industrialmente, utilizable como encofrado para la realización de Refuerzos verticales RC para paredes exteriores e interiores, para enlucir. Con una densidad seca de 480 kg/m³ ofrece una conductividad térmica seca de 0,11 W/mK para satisfacer los requisitos normativos en todas las zonas climáticas

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado con autoclave, hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque especial de hormigón celular tratado con autoclave celular, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica, reciclable , ladrillo, pared, vigueta, bordillo, arquitrabes.

    Especificaciones
    • SPECIFICATION:
      Execution of vertical stiffening of GASBETON masonry, made with  aerated autoclaved cellular concrete (AAC) PERFORATED GASBETON EVOLUTION BLOCKS having a vertical hole with circular section, a to use also for the construction of small pillars non-load-bearing 125 mm diameter, manufactured by Ekoru s.r.l., with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg / m3, thermal conductivity of the full portion of the block λ10dry: 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, free of tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Evolution-Forati
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosVertical Reinforcement Blocks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)625
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa