Publique sus productos
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
Blocchi Gasbeton® IDRO
    Gasbeton

    Blocchi Gasbeton® IDRO

    Traducido por Google,

    De la necesidad de reducir los puentes térmicos y la humedad ascendente en la base de los muros de mampostería estándar, nace el nuevo bloque de hormigón celular aireado autoclavado (AAC) GASBETON IDRO.

    Más allá de la excelente capacidad de aislamiento térmico y la alta resistencia a la compresión, este producto ofrece valores de absorción de agua mucho más bajos, en comparación con los bloques estándar. Esto puede ser posible gracias a agentes idrófobos especiales repartidos uniformemente por el volumen del bloque.
    Los bloques IDRO de hormigón celular aireado en autoclave (AAC) son ideales para la realización del primero de los bloques en la base de muros de mampostería estándar y GASBETON®, para reducir la humedad ascendente y los puentes térmicos lineales. Se pueden utilizar para paredes divisorias o paredes de relleno. Son útiles, por ejemplo, en el sótano, en la planta baja y en cada situación donde exista riesgo de estancamiento de agua (como balcones o terrazas).

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado con autoclave, hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado con autoclave celular, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica, reciclable, ladrillo, pared, relleno, envolvente, cerramiento, estructural, no estructural, tabique, tabique, involucro, envolvente, corte térmico, idrófobo

    Especificaciones
    • SPECIFICATION:
      Execution of thermal cut, reduction of rising damp and water infiltration at the base of load-bearing masonry walls and non-structural walls (made of aerated autoclaved cellular concrete (AAC) or bricks) using  autoclaved aerated cellular concrete blocks (AAC) GASBETON EVOLUTION IDRO or GASBETON SYSMIC IDRO. These blocks are produced by Ekoru s.r.l., with CE maring, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density respectively of 480 kg/m3 and 580 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0.110 W/mK and 0.130 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 20/24/30/36/40 cm (EVOLUTION); 24/30 cm (SYSMIC)
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/mc (EVOLUTION); 580 kg/mc (SYSMIC)
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0,110 W/mK (EVOLUTION); 0,130 W/mK (SYSMIC)
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK (EVOLUTION); 0,496/0,404 W/mqK (SYSMIC)
      • Noise reduction Rw: 46,3/48,3/50,3/52/53 dB (EVOLUTION); 50/52 dB (SYSMIC)
      • Fire resistance REI 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI 180 (20 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-IDRO
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosExternal/Internal Walls
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-06-03
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)625
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa