Publique sus productos
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture

    Traducido por Google,

    Los bloques de hormigón celular celular esterilizado en autoclave (AAC) GASBETON® SYSMIC son la solución más resistente de la familia GASBETON®, desarrollados para construir edificios de mampostería portante, de hasta 3 plantas, en zonas caracterizadas por un alto nivel de sismicidad. Además de su alta resistencia a la compresión, su ductilidad y ligereza confieren al edificio una gran capacidad para soportar los esfuerzos transmitidos por el sismo a los muros. Al mismo tiempo evita los puentes térmicos verticales, esto unido a la baja conductividad térmica del hormigón celular aireado tratado en autoclave (AAC), contribuyen a la reducción de las necesidades energéticas del edificio.

    DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:
    Hormigón celular, hormigón celular tratado en autoclave, hormigón celular tratado con autoclave, hormigón celular tratado con autoclave celular, bloque de hormigón celular tratado con autoclave celular, aislamiento térmico, inercia térmica, transpirable, insonorización, resistente al fuego, ligero, ecológico, construcción ecológica, reciclable, ladrillo, pared, relleno, envolvente, cerramiento, estructural, tabique, tabique, involucro, envolvente, interior, exterior, interior, exterior, idrófobo, corte térmico

    Especificaciones
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete (AAC) GASBETON Sysmic system eliminates the supporting structure, for the benefit of execution speed and construction costs. At the same time, it avoids vertical thermal bridges which, together with the low thermal conductivity of cellular concrete, contribute to reducing the building's energy needs for heating or cooling. The GASBETON Sysmic infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above there are the wall row formed by the blocks. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 24/30 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 580 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.130 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 0,496/0,404 W/mqK
      • Noise reduction Rw: 50/52 dB
      • Fire resistance REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm) 
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGasbeton-Sysmic-Composite
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de productosLoad-Bearing Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descripción Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks

    Disponibilidad en regiones

    Europa