Disponible en Finlandia
El aislamiento de celulosa Ekovilla es un aislante neutro en carbono fabricado con fibra de madera reciclada, es decir, papel reciclado. Ekovilla es apto tanto para obra nueva como para reformas.
Una pared aislada con Ekovilla Insulation es energéticamente eficiente, ignífuga y altamente insonorizada.
-Valor U 0,17 W/m2K
-REI 30/60
-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)
Propiedades del producto Ekovilla (aerosol para paredes):
- Densidad 35-40 kg/m³
- Conductividad térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)
- Resistencia al flujo de aire AFr10
- Eurofire clase B-s2,d0
- Clasificación de calidad del aire interior M1
- GWP Fósil: 0,134 kgCO2e/m2 (R=1)
- Potencial de calentamiento global biogénico: -1,36 kgCO2e/kg (R=1)
- Potencial de calentamiento global total: -1,22 kgCO2e/kg (R=1)
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |