Publique sus productos
EC/90 Fixed wood/aluminium window
EC/90 Fixed wood/aluminium window

    EC/90 Fixed wood/aluminium window

    Traducido por Google,
    ¡Ekstrands EC/90 es una ventana energéticamente eficiente que supera los requisitos más extremos de ahorro de energía! La ventana EC/90 se basa en el diseño de ventana Ekstrands Europa68. La ventana se abre hacia adentro con herrajes dreh-kipp que permiten la ventilación en la hoja. La profundidad del marco se ha ampliado a 90 mm. La hoja tiene 3 tiras de sellado, lo que proporciona excelentes características climáticas. El valor U total para toda la ventana es de 0,80 W/(m²K), que es único para una ventana de madera. Esta es una ventana de energía que se adapta a las casas de bajo consumo energético. La casa pasiva EC/90 Plus+ con un valor de 0,77 W/(m²K) es un desarrollo posterior de EC/90. La hoja y el marco tienen aislamiento incorporado y la ventana se puede entregar como componente certificado de Casa Pasiva. Ekstrands puede proporcionar valores U calculados para diferentes métodos de instalación tanto para EC/90 como para EC/90 Plus+. El EC/90 está disponible en diseño de clase de audio, llamado EC/90 SR46 y tiene una reducción de sonido de 46 dB. EC/90, EC/90 Plus + y EC/90 SR46 se pueden suministrar con revestimiento exterior de aluminio. Si se necesita clasificación contra incendios, ofrecemos EC/90 EX con clasificación contra incendios EI30.
    Especificaciones
    • U-value: 0.78 W/(m²K) Air permeability: 4 Acoustic performance dB(Rw): 34 Water tightness: E1950 Resistance to wind load: NPD
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaenergy-concept-90-fixed-wood-alu-window
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosEC/90 Energy Concept 90
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia