Publique sus productos
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Traducido por Google,

Las puertas exteriores de Ekstrand están probadas y homologadas con un rendimiento excepcional. Su buena capacidad de aislamiento térmico (≤0,78 W/m2) y la posibilidad de grandes dimensiones son propiedades únicas (EI30/37 dB M11x22 + 20 % y EI45/37 dB M11x22). Ekstrands es el único fabricante que también ofrece una puerta exterior de madera con clase de resistencia al fuego EI60. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras puertas exteriores técnicas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaexterior-door-ei30-construction
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSlät
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-09-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos