Esta contrapuerta resistente al fuego cuenta con acero galvanizado imprimado calibre 22 y es ideal para aplicaciones donde la seguridad es tan importante como el estilo. Estas puertas que cumplen con NFPA-80 están etiquetadas con una etiqueta UL Clase A de 3 horas para aplicaciones de mampostería o una etiqueta UL Clase B de 1-1/2 hora para paredes cortafuegos que no son de mampostería (hay disponible una etiqueta UL que no es de mampostería de 3 horas). a pedido). Hay etiquetas UL de gran tamaño disponibles para determinadas aplicaciones. Una serie de características estándar y opcionales mejoran aún más el rendimiento de estas puertas más allá de lo normal en aplicaciones resistentes al fuego. Esta contrapuerta resistente al fuego tiene componentes expuestos hechos de acero galvanizado imprimado.
Las contrapuertas cortafuegos modelo 640 son ideales para aberturas que requieren una puerta cortafuegos tipo contrafuego. Las aplicaciones comunes incluyen fábricas, escuelas, concesiones, hospitales, cafeterías y establecimientos minoristas. Etiquetadas con una clasificación Clase A de 3 horas para aplicaciones de mampostería o una etiqueta Clase B de 1 1/2 hora en paredes cortafuegos que no sean de mampostería, estas puertas están diseñadas para expandirse hacia arriba en caso de incendio, lo que permite que las guías se instalen al ras. con el alféizar. Estas puertas contraincendios están aprobadas por UL y pueden diseñarse a medida para las aberturas de los transportadores. Su forma compacta, similar a una caja, también proporciona una apariencia de acabado atractiva que requiere un espacio lateral mínimo. Esta contrapuerta resistente al fuego tiene componentes expuestos hechos de acero galvanizado imprimado. Una serie de características estándar y opcionales mejoran aún más el rendimiento de estas puertas para aplicaciones resistentes al fuego.
Seguridad incorporada.
Estas contrapuertas resistentes al fuego cuentan con eslabones fusibles. Estos enlaces se separan a 165 °F (74 °C) para condiciones ambientales inferiores a 100 °F (38 °C), o a 212 °F (100 °C) para condiciones ambientales superiores a 100 °F (38 °C), para cerrar La puerta automáticamente bajo el control del gobernador. Estas puertas cumplen estrictos estándares de pruebas de seguridad contra incendios, incluidos los requisitos de la ciudad de Nueva York (MEA) y del estado de California (CSFM).
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |