Publique sus productos
Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.9 de 5 estrellas3.9(12 reseñas)
Traducido por Google,

El I-frame de Ekstrand es una construcción que integra el marco en la pared. Con I-frame obtienes un ambiente simple y minimalista, perfecto para interiores con estilo.

El I-frame es un desarrollo adicional del popular y probado PS-frame de Ekstrand. Su perfil visible es idéntico al marco PS. El I-frame está desarrollado para ser una parte integrada de la pared. Es completamente de madera y tiene bisagras ocultas ajustables de alta calidad. El I-frame es una opción que está disponible para cualquier puerta interior de la gama TIPO 1 de Ekstrand.

Especificaciones
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Especificaciones técnicas
  • Referenciai-frame-in
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosInterior Doors
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2113
  • Ancho (mm)936
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003535
  • Nombre ETIMInterior door (complete with frame)

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia